arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSF3-LH 315-Z-PM

KSF3-LH 315-Z-PM

バネ動式 2 爪クランピングブロック

ID 1514347

バネ動式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 315 x 315 x 136 mm
  • 把持力範囲: 27 - 37 kN
  • ターボによる把持力範囲: 67 - 77 kN
  • 片側ストローク: 18 mm
  • 最大ジョー高さ: 500 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 開放圧力: 6 - 9 bar
  • 最高ターボ圧力: 6 bar
  • ストロークごとの圧縮空気消費量: 10750 cm³
  • 閉 / 開時間: 2 s
  • 重量: 86 kg
片側ストローク [mm] 18.0
最小把持力 [kN] 27.0
最大把持力 [kN] 37.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 500.0
距離 H [mm] 40.0
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] 10750.0
閉 / 開時間 [s] 2.0
重量 [kg] 86.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。