arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSF3-LH 64-Z Similar a la imagen

KSF3-LH 64-Z

Prensas de sujeción de 2 mordazas con resorte

ID 1518532

Prensa de sujeción por fuerza con resorte estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Rango de fuerza de sujeción: 1 - 1.5 kN
  • Rango de fuerza de sujeción con turbo: 2.5 - 3 kN
  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 120 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de apertura: 6 - 9 bar
  • Presión del turbo máx.: 6 bar
  • Consumo de aire por carrera: 110 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
Carrera por mordaza [mm] 4.0
Fuerza de sujeción mín. [kN] 1.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 1.5
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 120.0
Distancia H [mm] 10.0
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] 110.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)