arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-LH 315-Z

KSP3-LH 315-Z

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

ID 1409327

Tempo di consegna su richiesta
空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 315 x 315 x 136 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 40 kN
  • 片側ストローク: 18 mm
  • 最大ジョー高さ: 500 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 2 - 6 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 21500 cm³
  • 閉 / 開時間: 2 s
  • 重量: 70 kg
片側ストローク [mm] 18.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 40.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 500.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 21500.0
閉 / 開時間 [s] 2.0
重量 [kg] 70.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。