arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSA3 120

NSA3 120

Palletiseermodules

ID 1531269

Standaard klemmodule van het snelwisselsysteem voor pallets

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Pallet hijsfunctie
  • Geïntegreerde reinigingsfunctie
  • Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø118 x Ø90 x 50 mm
  • Neerhaalkracht: 3 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 10 kN
  • Hijskracht: 1 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 2 kg
Diameter [mm] 118.0
Neerhaalkracht [kN] 3.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 10.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 2.0

Levering
Klemmodule, bevestigingsschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klemring