arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSA3 160

NSA3 160

Moduli pallettizzati

ID 1531280

Modulo di serraggio standard del sistema di cambio pallet con moduli a punto zero

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Funzione di sollevamento pallet
  • Funzione integrata di pulizia
  • Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø 158 x Ø 128 x 59,5 mm
  • Forza traente: 5 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 18 kN
  • Forza di sollevamento: 2 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 5 kg
Diametro [mm] 158.0
Forza traente [kN] 5.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 18.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di fissaggio, guarnizioni OR, tappi copri-vite, manuale operativo; senza anello di serraggio