arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSR maxi 220

NSR maxi 220

Acoplamientos del robot

ID 471940

Módulo robótico del sistema de cambio rápido de pallet en su versión estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Función de limpieza integrada
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 220 x 176 x 111 mm
  • Fuerza de retracción:: 12 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 50 kN
  • Momento máx. Mx: 4000 Nm
  • Momento máx. Mz: 4000 Nm
  • Precisión de repetición: < 0.05 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 21 kg
Longitud [mm] 220.0
Ancho [mm] 176.0
Fuerza de retracción: [kN] 12.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 50.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 4000.0
Momento Mz máx. [Nm] 4000.0
Peso [kg] 21.0

Material suministrado
Módulo de robot, tornillos de ajuste, tornillo de ajuste, juntas tóricas, sensor de proximidad, manual de instrucciones