arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSL3 turn 450-3-Z

NSL3 turn 450-3-Z

Estaciones de sujeción

ID 1323583

Estación de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • NSE3 138 de 3 vías
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Para aplicaciones giratorias en centros de fresado/torneado
  • Función turbo
  • Estación de sujeción con cono corto A4
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø450 x 75 mm
  • Fuerza de retracción:: 24 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 84 kN
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Concentricidad: < 0.01 mm
  • Revoluciones máx.: 2000 1/min
  • Peso: 53.1 kg
Diametro [mm] 450.0
Forza traente [kN] 24.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 84.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Concentricità [mm] < 0.01
Numero di giri max. [1/min] 2000.0
Peso [kg] 53.1

La fornitura comprende
Piastra di serraggio, viti di montaggio, perni di centraggio, perni di regolazione, tasselli a T, attacco aria per bloccaggio, golfari, manuale operativo; senza perni di serraggio