arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MEW3 45-4

MEW3 45-4

Extensiones de altura de módulos

ID 1337154

Extensión de altura de módulo estándar

  • Lado superior del módulo de sujeción NSE3 138 de 4 vías
  • Pasadores de sujeción de dos direcciones inferiores SPx 40
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 340 x 270 x 146 mm
  • Fuerza de retracción:: 16 kN
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 51.6 kg
Longitud [mm] 340.0
Ancho [mm] 272.0
Fuerza de retracción: [kN] 16.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Peso [kg] 51.6

Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, tornillo de cáncamo, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción para paleta