NE 64
Módulos de sujeción
ID 1445740
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Elemento de posicionamiento con interfaz VERO-S NSE3
- Dimensiones: Ø64 x Ø50 x 35.5 mm
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Unidad de cambio rápido de pallets