NSE-T3 138-V1-K
Módulos de sujeción
ID 1313729
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- protección antitorsión de 1 vía
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Fuerza de retracción:: 7 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 24 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 3.6 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 7.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 24.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.6 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, pasador cilíndrico, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado