NSE3 100-75-K
Módulos de sujeción
ID 1503018
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: 100 x 75 x 61 mm
- Fuerza de retracción:: 4 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 14 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 2.3 kg
Información técnica
| Longueur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 75.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 4.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 14.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 2.3 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirettes