SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Pallets de sujeción con dispositivos de sujeción
ID 471539
Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior del plato de sujeción manual ROTA-S plus 2.0 160 triple
- Pines de sujeción de cuatro direcciones inferiores SPx 40
- Dimensiones: Ø420 x 212,2 mm
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Peso: 85 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 420.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 80.0 |
| Carrera por mordaza [mm] | 6.5 |
| Peso [kg] | 85.0 |
Material suministrado
Soporte de sujeción, mordazas de base con espiga y ranura, llave con vaso, pines de sujeción, pines de indexado, cáncamo, manual de instrucciones; sin mordazas superiores