PAL A 399 x 399
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
IDnr. 470050
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pines de sujeción de cuatro direcciones inferiores SPx 40
- Dimensiones: 399 x 399 x 25 mm
- Material: Aluminio, anodizado
- Paralelismo superficial: 0.05 mm
- Peso: 12 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 399.0 |
| Hoogte H [mm] | 25.0 |
| Materiaal | Aluminium, geanodiseerd |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 12.0 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, aluminium handgrepen