arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PAL A-V4 159 x 159

PAL A-V4 159 x 159

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

Identyfikator 1327424

Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Parte superior para acabamento do cliente
  • Pino de fixação de uma via inferior SPx 40 e 4 pinos cilíndricos
Dados técnicos:
  • Dimensões: 159 x 159 x 25 mm
  • Material: Alumínio
  • Paralelismo plano: 0.05 mm
  • Peso: 2.2 kg
Comprimento [mm] 159.0
Largura [mm] 159.0
Altura H [mm] 25.0
Material Alumínio
Paralelismo plano [mm] 0.05
Peso [kg] 2.2

Escopo de fornecimento
Palete de fixação, pinos de fixação, alças de alumínio, pinos cilíndricos, parafuso