arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PAN-S 600

PAN-S 600

Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción

ID 471561

Paleta de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior preparado con ranuras en T 14H8
  • Pasadores de sujeción de seis vías inferiores SPx 40
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 399 x 599 x 45 mm
  • Material: Acero
  • Paralelismo superficial: 0.05 mm
  • Peso: 70 kg
Lunghezza [mm] 599.0
Larghezza [mm] 399.0
Materiale Acciaio
Parallelismo piani [mm] 0.05
Peso [kg] 70.0

La fornitura comprende
Pallet di serraggio, golfari, perni di serraggio