SPA 40-16
Klempennen
ID 471064
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard inspanbouten
- Centreerringen
- Roestvrij staal
- Houdkracht M12: 50 kN
- Houdkracht M16: 75 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Información técnica
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Houdkracht M16 [kN] | 75.0 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Centreerringen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef