arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPC-ASM 36 Illustration similar

SPC-ASM 36

Clamping pins

ID 471616

Clamping pins standard

Product features:
  • Direct clamping pin
  • Clamping pin
  • Stainless steel
Technical data:
  • Max. Ausgleichshöhe: 11 mm
  • Holding force M10: 35 kN
  • Holding force M12: 50 kN
  • Weight: 0.3 kg
Holding force M10 [kN] 35.0
Holding force M12 [kN] 50.0
Material Stainless steel
Variant Clamping pin
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Direct clamping pin, fastening screw