SPC-OB 40
Pasadores de sujeción
N.º de identificação 1316936
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pines de sujeción sin anillo de centraje
- Perno de sujeción
- Diseño sin anillo de centraje Ø 25 h6
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención M8: 25 kN
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
| Fuerza de retención M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención M10 [kN] | 35.0 |
| Material | Acero inoxidable |
| Variante | Perno de sujeción |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción