NSL mini 100-2
Estaciones de sujeción
ID 435220
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE mini 90 de 2 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: 199 x 99,8 x 30 mm
- Fuerza de retracción:: 1000 N
- Fuerza de tiro, con turbo: 3000 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 3.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 99.8 |
Fuerza de retracción: [N] | 1000 |
Fuerza de tiro, con turbo [N] | 3000 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 3.5 |
Material suministrado
Estación de sujeción, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas