arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSL mini 100-4

NSL mini 100-4

Estaciones de sujeción

N.º de identificação 435240

Estación de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • NSE mini 90 de 4 vías
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 199 x 199,8 x 30 mm
  • Fuerza de retracción:: 2 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 6 kN
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 7 kg
Lunghezza [mm] 199.0
Larghezza [mm] 199.8
Forza traente [kN] 2.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 6.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Peso [kg] 7.0

La fornitura comprende
Piastra di serraggio, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza staffe di serraggio