SPA-HT mini 20
Pasadores de sujeción
ID 1393004
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Pernos de centrado
- Para aplicaciones con altas temperaturas
- Fuerza de retención M6 (hasta 200 °C): 15 kN
- Fuerza de retención M6 (desde 200 hasta 520 °C): 6 kN
- Fuerza de retención M8 (hasta 200 °C): 25 kN
- Fuerza de retención M8 (desde 200 hasta 520 °C): 10 kN
- Peso: 0.03 kg
Información técnica
| Variante | Pernos de centrado |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.03 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación