SPB-HT mini 20
Klempennen
ID 1393005
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard spanbouten
- Positioneerpen
- Voor toepassingen op hoge temperatuur
- Houdkracht M6 (tot 200 °C): 15 kN
- Houdkracht M6 (tot 200 tot 520 °C): 6 kN
- Houdkracht M8 (tot 200 °C): 25 kN
- Houdkracht M8 (tot 200 tot 520 °C): 10 kN
- Gewicht: 0.03 kg
Información técnica
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.03 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef