NE mikro 19
Klemmodules
ID 1445698
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Positioneringselement met VERO-S mikro-interface
- Afmetingen: Ø19 x Ø14 x 10.5 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.02 kg
Información técnica
| Diameter [mm] | 19.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 0.02 |
Levering
Snelwisseleenheid voor pallets