arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPA mikro 10

SPA mikro 10

Pasadores de sujeción

ID 436610

Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Pasadores de sujeción estándar
  • Pernos de centrado
  • Acero inoxidable
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M3: 3 kN
  • Fuerza de retención M4: 5 kN
  • Peso: 0.004 kg
Fuerza de retención M3 [kN] 3.0
Fuerza de retención M4 [kN] 5.0
Material Acero inoxidable
Variante Pernos de centrado
Peso [kg] 0.004

Material suministrado
Pasadores de sujeción