TENDO WZS FLANGE Ø32x111
Portaherramientas hidráulico
ID 28003758
TENDO WZS FLANGE Ø32x111, Portaherramientas para rectificado de herramientas
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
- TENDO WZS
- Portaherramientas hidráulico
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 32 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 250 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Información técnica
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO WZS |
| 툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 250.0 |
| 중량 [kg] | 3.0 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음