arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO WZS SK 50 Ø18x110 Similar a la imagen

TENDO WZS SK 50 Ø18x110

Portaherramientas hidráulico

ID 219220

TENDO WZS SK 50 Ø18x110, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • TENDO WZS
  • Portaherramientas hidráulico
  • Interfaz del portaherramientas: SK 50
  • Diámetro de sujeción D1: 18 mm
  • Longitud de proyección L1: 110 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 70 Nm


Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO WZS
ツールバーインターフェース SK 50
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD
クランプ径 D1 18 mm
D2 [mm] 41.0
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 27.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
最小トルク [Nm] 70.0
重量 [kg] 3.8

バージョン
ツールを砥いだり研磨するマシン用、手動操作

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。