arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDM-5X-SM 80-100

WDM-5X-SM 80-100

Grund- und Aufbauspannmodule

ID 1398182

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Stapelmodul
  • Manuell betätigtes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø80 x 100 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 3.65 kg
Durchmesser [mm] 80.0
Höhe H [mm] 100.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.65

Lieferumfang
Stapelmodul, Betriebsanleitung