SPC-T 40-22g6
Upínací čepy
ID 1398462
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep pro montáž do drážky
- Upínací čep
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Información técnica
| Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Varianta | Upínací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy