WDP-5X-SM 99-30
叠加模块
ID 471601
工件直接夹持用模块化夹持系统的标准型式
产品特性:
产品特性:
- 叠加模块
- 集成介质传输单元
- 尺寸: Ø99 x 30 mm
- 下拉力: 10 - 25 kN
- 保持力: 50 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 启动扭矩: 20 - 50 Nm
- 重量: 1.7 kg
Technical details
| 高度 H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| 最小下拉力 [kN] | 10.0 |
| 最大下拉力 [kN] | 25.0 |
| 夹紧力模块接口 [kN] | 50.0 |
| 最小驱动力矩 [Nm] | 20.0 |
| 最大驱动力矩 [Nm] | 50.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
标配范围
叠加模块