KSG 125
Prensa NC
ID 430302
Prensa estándar de accionamiento simple reforzado
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas reversibles estándar
- Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
- Preparado para VERO-S
- Con mordazas de bloque
- W-125-1
- Dimensiones: 125 x 390 x 139 mm
- Anchura de la mordaza: 125 mm
- Fuerza de sujeción*: 4 - 40 kN
- Peso: 35 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Anchura de la mordaza [mm] | 125.0 |
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Tensor con garras de inversión estándar incluidas garras de sujeción, palanca de sujeción, manual de instrucciones