arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSG 5A-VS 100

KSG 5A-VS 100

Morsa NC

N.º de identificação 430319

Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce 5 assi con ampio campo di serraggio
  • Regolazione continua della forza di serraggio
  • Predisposto per VERO-S
  • Con ganasce di supporto VS
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 305 x 200 mm
  • Larghezza delle ganasce: 100 mm
  • Forza di serraggio: 4 - 30 kN
  • Peso: 22 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 100.0
Larghezza delle ganasce [mm] 100.0
Forza di serraggio min. [kN] 4.0
Forza di serraggio max. [kN] 30.0
Peso [kg] 22.0

La fornitura comprende
Morsa con ganasce di supporto alte VS, grip a gradino 5 mm, staffe di serraggio, leva di bloccaggio, istruzioni per l'uso