arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MHM-IT2 2000 Similar a la imagen

MHM-IT2 2000

Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas

ID 1495619

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Levantador magnético permanente
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 470 x 180 x 320 mm
  • Fuerza de retención plana: 2000 kg
  • Fuerza de retención circular: 1000 kg
  • Espesor mín. de la pieza: 55 mm
  • Diámetro de sujeción: 60 - 350 mm
  • Longitud máx. pieza: 3000 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 102 kg
Fuerza de retención plana [kg] 2000.0
Fuerza de retención circular [kg] 1000.0
Espesor mín. de la pieza [mm] 55.0
Diámetro de la pieza mín. [mm] 60.0
Diámetro de la pieza máx. [mm] 350.0
Longitud máx. pieza [mm] 3000.0
Peso [kg] 102.0

Material suministrado
Levantador magnético, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE