arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MHM-IT2 500 유사 그림

MHM-IT2 500

공작물을 수직으로 들어올리기 위한 리프팅 자석

ID 1495620

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 리프팅 자석 영구형
  • 자석 종류: Neodymium
기술 데이터:
  • 치수: 300 x 120 x 210 mm
  • 지지력(평면): 500 kg
  • 지지력(원형): 250 kg
  • 최소 공작물 두께: 14 mm
  • 클램핑 지름: 40 - 235 mm
  • 공작물의 최대 길이: 2500 mm
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 26 kg
지지력(평면) [kg] 500.0
지지력(원형) [kg] 250.0
최소 공작물 두께 [mm] 14.0
최소 공작물 지름 [mm] 40.0
최대 공작물 지름 [mm] 235.0
공작물의 최대 길이 [mm] 2500.0
중량 [kg] 26.0

제공 범위
리프팅용 자석, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언