MFRR-A1-050 Ø600
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 420623
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: Ø600 x 66 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 52 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.92 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 205 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 130 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Specifiche tecniche
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 205.0 |
| Aantal polen | 52.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 130.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen