MFRS-A2-050 800 x 500
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
ID 1304004
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Tecnología de sujeción magnética estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2025-10-24
- Sustituido por: 1594995
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo cuadrado
- Tipo de imán: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 800 x 500 x 86 mm
- Tamaño de polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 70 (rosca de polo M8)
- Máx. fuerza de retención por polo: 3.93 kN
- Máx. fuerza de retención total: 274.75 kN
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 235 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
- Número de canales: 2
- Conexión: 7-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Información técnica
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 275.0 |
| Número de polos | 70.0 |
| Conexión | 7-PIN |
| Número de canales | 2.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 13.0 |
| Peso [kg] | 235.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos