Pilares de sujeción para mesas giratorias
Pilares de sujeción para mesas giratorias
Pilares de sujeción preconfigurados con dispositivo de sujeción como estándar.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Pilares de sujeción preconfigurados
Listo para utilizarse de inmediato - Diseño estable de la estructura hueca
Gran rigidez, con una buena amortiguación de las vibraciones - Rectangularidad hacia la placa base de 0,01 mm a 200 mm
Alta precisión básica, no es necesario el rectificado de superficie adicional al tombstone - Tamaños de palets estandarizados
En Ø 260, Ø 280 y Ø 320 mm para todos los cabezales divisores comunes
Opciones e información especial
- Pilares de sujeción para mesas giratorias
Los pilares de sujeción de SCHUNK son soluciones de sujeción totalmente configuradas y especialmente diseñadas con una interfaz para todos los cabezales divisores convencionales. Para la sujeción múltiple en particular, hay soluciones disponibles con la prensa doble KONTEC KSC-D de SCHUNK de eficacia probada o los carriles de sujeción KONTEC KSM2.