arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
VAT3-HY-AE 630-850 Podobné zobrazení

VAT3-HY-AE 630-850

Hybridní upínací věže

ID 1599462

Upínací bloky s upínacími svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Hybridní upínací věž VERO-S pro rychlou výměnu palet pro horizontální středy.
  • Na každou stranu (4) 3x NSE-T3 138-V1 s roztečí 200 mm
  • Spouštění modulů u každé řady pomocí rychlé spojky
  • Centrální turbo funkce pomocí rychlé spojky
Technické údaje o upínací věži:
  • Základová deska: 630 x 630 mm
  • Rozměry věže: 372 x 372 x 850 mm
  • Materiál: Minerální odlitek
  • Vlastní hmotnost: 385 kg
Technické údaje o upínacím prostředku:
  • Upínací prostředky: NSE-T3 138-V1
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Přítlačná síla: 7 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 24 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Aktivační tlak: 6 bar
Velikost palety 630 x 630 mm
Vlastní hmotnost [kg] 385.0

Rozsah dodávky
Hybridní upínací věž, přepravní šroub, návod k obsluze pro VERO-S; bez upínacího čepu, bez indexovacího čepu