arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 11 Mini SK 40x70 Similar a la imagen

ER 11 Mini SK 40x70

Collet chuck ER mini

ID 1367372

ER 11 Mini SK 40x70, Portaherramientas
  • Collet chuck ER mini
  • Serie: Collet chuck ER mini
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chuck ER mini
Serie Collet chuck ER mini
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Tamaño de sujeción ER ER 11
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
Longitud de proyección L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.9
G M8x1
Peso [kg] 1.0
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta