MTTA HSK-A63 MK1x100
Alojamientos de cono Morse con espigas
ID 23000518
MTTA HSK-A63 MK1x100, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con espigas
- Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Cono Morse: MK 1
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
Serie | Alojamientos de cono Morse con espigas |
---|---|
D2 | 25.0 |
Técnica | Alojamientos de cono Morse con espigas |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Peso | 0.91 |
L4 | 74.0 |
Tamaño MK | MK 1 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 100 mm / 3.9" |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante espigas conforme a DIN 228B.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm