arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Mors de base

pour vos mandrins à changement rapide des mors

Chez SCHUNK, vous trouverez la plus grande gamme de mors de base pour tous les types de mandrins de tour. En plus de l'interface à tenon-rainure, SCHUNK propose des mors de base durcis de précision pour l'utilisation de mors rapportés à denture fine. Si le serrage en continu est impossible avec votre mandrin à changement rapide de mors équipé de mors à crocs, les interstices de serrage peuvent être comblés, par exemple, avec des mors de base présentant un décalage de ½-dent.

L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, avec vis cylindriques. À l'exception des mors de base EWB-TG qui sont fournis sans vis cylindriques.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Le tenon-rainure et la surface d'appui sont rectifiés. Ils garantissent une grande précision dimensionnelle et une manipulation simple et rapide.
  • Une dentelure rectifiée assure une grande précision et une haute qualité de surface des mors de base ainsi qu’une durée de vie accrue.
  • L'échange d'une unité de serrage composée d'un mors de base et d'un mors rapporté dans le mandrin stationnaire réduit les temps de préparation.
  • Base jaws

    Base jaws

    At SCHUNK, you will find the largest offering of base jaws for all lathe chuck types. In addition to the jaw interface with tongue and groove, SCHUNK also offers hardened, precision ground base jaws for the use of fine-serrated top jaws. If seamless clamping is not possible with your jaw quick-change chuck equipped with claw jaws, such clamping gaps can be covered, for example, with base jaws featuring ½-tooth offset.
    The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces , including cylindrical screws. With the exception of base jaws EWB-MT, which are supplied without cylindrical screws.
    Mostrar serie
    149300
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    18.0 mm
    149301
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    20.0 mm
    149302
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    20.0 mm
    149303
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    26.0 mm
    156099
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156100
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156101
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156103
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156104
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156105
    Angled serration 
    3/32" x 90° 
    25.5 mm