arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Nutensteine

Für eine sichere Spannung

Nutensteine dienen zur Befestigung und Positionierung der Aufsatzbacken auf der Grundbacke. Sie sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil einer sicheren Spannlösung. Dies erfordert robuste und hochgenaue Produkte, um gefahrlos eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Geschliffene Führungen garantieren zusätzlich eine höhere Wechselgenauigkeit.

Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Geschliffene Führungen
  • SCHUNK Nutensteine sind in vielen Abmessungen und Formen verfügbar
  • Garantierte höhere Wechselgenauigkeit
  • Single T-nut

    Single T-nut

    T-nuts are used for fastening and positioning the top jaws on the base jaw. They are therefore an indispensable component of a safe clamping solution. This requires robust and highly accurate products to ensure a long service life without danger. Ground guidances additionally ensure a higher change accuracy.
    When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width).
    Delivery unit: 1 piece, including cylindrical screws DIN 912-12.9
    Mostrar serie
    Combi T-nut

    Combi T-nut

    T-nuts are used for fastening and positioning the top jaws on the base jaw. They are therefore an indispensable component of a safe clamping solution. This requires robust and highly accurate products to ensure a long service life without danger. Ground guidances additionally ensure a higher change accuracy.
    When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width).
    Delivery unit: 1 piece, including cylindrical screws DIN 912-12.9
    Mostrar serie
    T-bolt

    T-bolt

    The T-slot bolt TS and the cap nut TM are a 2-part system. Both parts are sold separately and must be ordered separately.
    Mostrar serie