KSH3 160-PM-BWA
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1529602
Prensa de sujeción hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Cambio rápido de garras
- Dimensiones: 160 x 160 x 108 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Altura máx. de la mordaza: 41 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 60 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 100 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
- Peso: 15 kg
Información técnica
Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
---|---|
Clamping force at max. operating pressure [kN] | 45.0 |
Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
Max. jaw height [mm] | 41.0 |
Distance H [mm] | 19.5 |
Oil consumption per double stroke [cm³] | 100.0 |
Closing/opening time [s] | 1.5 |
Weight [kg] | 15.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual