arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSH3 160-Z-PM-BWA

KSH3 160-Z-PM-BWA

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas

ID 1529603

Prensa de sujeción hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Cambio rápido de garras
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 108 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 41 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 60 bar
  • Consumo de aceite por doble carrera: 100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
  • Peso: 15 kg
Carrera por mordaza [mm] 3.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 45.0
Presión de trabajo mín. [bar] 10.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 41.0
Distancia H [mm] 19.5
Consumo de aceite por doble carrera [cm³] 100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.5
Peso [kg] 15.0

Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones