arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSH3-LH 100-PM-BWA

KSH3-LH 100-PM-BWA

Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas

ID 1529559

Prensa de sujeción hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Cambio rápido de garras
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 100 x 93 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 16 kN
  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 27 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 120 bar
  • Consumo de aceite por doble carrera: 30 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Peso: 5 kg
Carrera por mordaza [mm] 6.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 16.0
Presión de trabajo mín. [bar] 10.0
Presión de trabajo máx. [bar] 120.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 27.0
Distancia H [mm] 14.5
Consumo de aceite por doble carrera [cm³] 30.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual