KSH3-LH 140-PM-BWA
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1529586
Prensa de sujeción hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Cambio rápido de garras
- Dimensiones: 140 x 140 x 101,5 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 30 kN
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Altura máx. de la mordaza: 33 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 120 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 70 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1 s
- Peso: 10 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 7.0 |
---|---|
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 30.0 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 120.0 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 33.0 |
Distancia H [mm] | 17.5 |
Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 70.0 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.0 |
Peso [kg] | 10.0 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones