ROTA NCML 1600
Chuck híbrido con centrado de piezas manual
ID 809003
Chuck híbrido, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck magnético y de centrado de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de mordazas con varias lengüetas y ranuras
- Paso de barra cerrado
- chuck de centraje: ROTA-S plus 500
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo desmagnetizador
- Dimensiones: Ø 1600 x 250.5 mm
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Fuerza de centrado: 270 kN
- Fuerza de sujeción magnética máx.: 160 N/cm²
- Rango de sujeción del imán: 540 - 1600 mm
- Número de polos: 30
- Número de canales: 6
- Voltaje principal: 400 V / 50 Hz
- Revoluciones máx.: 230 1/min
- Peso: 2920 kg
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 230.0 |
|---|---|
| Fuerza de centrado [kN] | 270.0 |
| Fuerza de sujeción magnética máx. [N/cm²] | 160.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Rango de sujeción magnética mín. [mm] | 540.0 |
| Rango de sujeción magnética máx. [mm] | 1600.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Número de polos | 30.0 |
| Número de canales | 6.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 2920.0 |
제공 범위
하이브리드 척, 소프트 상부 죠, 작동 키, 조립 키, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언서