ROTA NCML 630
Chuck híbrido con centrado de piezas manual
ID 1381351
Chuck híbrido, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck magnético y de centrado de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de mordazas con varias lengüetas y ranuras
- Paso de barra cerrado
- chuck de centraje: ROTA-S plus 2.0 160
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo desmagnetizador
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Fuerza de centrado: 65 kN
- Fuerza de sujeción magnética máx.: 160 N/cm²
- Rango de sujeción del imán: 180 - 630 mm
- Número de polos: 12
- Número de canales: 3
- Voltaje principal: 400 V / 50 Hz
- Revoluciones máx.: 600 1/min
- Peso: 395 kg
Información técnica
| Max. rotational speed [1/min] | 600.0 |
|---|---|
| Max. centering force [kN] | 65.0 |
| Max. magnetic holding force [N/cm²] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Min. magnetic clamping range [mm] | 180.0 |
| Max. magnetic clamping range [mm] | 630.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Number of poles | 12.0 |
| Number of channels | 3.0 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 395.0 |
제공 범위
하이브리드 척, 소프트 상부 죠, 작동 키, 조립 키, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언서