arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZW

WZW

Carro de herramientas
El carro de herramientas actúa como un organizador con ruedas para todas las herramientas que no se están utilizando actualmente

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Minimale Unfallgefahr
    Die scharfe Werkzeugschneide ist immer vom Werker abgewandt
  • Übersichtliche Organisation
    Kein aufwendiges Suchen der Werkzeuge mehr nötig
  • Große Aufnahmevarianz
    Für bis zu elf verschiedene Werkzeughaltersysteme und die unterschiedlichsten Werkzeuge mit einer Länge von bis zu 530 mm
  • Hochwertige Materialien
    Garantieren eine lange Lebensdauer
  • Kundenseitige Zusatzoptionen möglich
    Wie z. B. der Farbauswahl der Seitenwange bzw. der Topfwanne

Optionen und spezielle Informationen

  • Maximale Übersichtlichkeit bei minimalem Platzbedarf
    Der SCHUNK Werkzeugwagen definiert die Organisation von Werkzeugen neu und ermöglicht eine schnelle Verfügbarkeit direkt an der Maschine. Der Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zeigt, der SCHUNK Werkzeugwagen bietet eine enorm große Anzahl an verfügbaren Lagerplätzen für unterschiedliche Werkzeuge und hilft bei der Vermeidung von Arbeitsunfällen.