arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HABE KEH plus 01 Similar a la imagen

HABE KEH plus 01

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 420180

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 표준 핸드 리모컨
  • 하나의 마그네틱 척을 제어하기 위해서는
  • 고품질의 튼튼한 하우징으로
  • 기계에 부착할 수 있는 자기 호일 포함
  • 개별 마그네틱 척 선택 옵션 없음
  • 유지력 조절 없이
  • 적합한 대상: KEH plus
기술 데이터:
  • 치수: 140 x 74 x 48 mm
  • 채널 수: 1
  • 케이블 길이: 5 m
  • 중량: 1.28 kg
채널 수 1.0
케이블 길이 [m] 5.0
중량 [kg] 1.28

제공 범위
휴대용 리모컨, 작동 매뉴얼