SGM-G3 80-16-28
Mors centraux
ID 1474205
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors à prise centrale
- Compatible avec: KSC3 80
- Dimensions: 80 x 16 x 28 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.25 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 16.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
标配范围
系统爪